Coffret encastré Practibox3 1x8 modules - Porte blanche - Bornier Terre
Practibox 3
Legrand
Coffret encastré Practibox3 1x8 modules - Porte blanche - Bornier Terre
REF. 401711
Code EAN.
3414971257153
Practibox 3, coffret encastré permettant la réalisation de coffret de branchement en s’associant à un coffret de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 8 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 80 mm |
Hauteur d'encastrement | 204 mm |
Largeur d'encastrement | 282 mm |
Profondeur intérieure | 76 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 208 mm |
Largeur | 286 mm |
Profondeur | 100 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 8 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION