Coffret encastré 1X12 modules plastique opaque
Nedbox
Legrand
Coffret encastré 1X12 modules plastique opaque
REF. 001411
Code EAN.
3245062014115
Nedbox est une boîte de distribution compacte et encastrable offrant une gestion optimale des circuits et une installation facile. Ses robustes classements IP30 et IK07 en font un produit idéal pour les environnements les plus divers.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 86 mm |
Hauteur d'encastrement | 301 mm |
Largeur d'encastrement | 326 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 305 mm |
Largeur | 330 mm |
Profondeur | 90 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 12 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Agrément
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION