Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 32A - arrivée sur bornier
Plexo³
Legrand
Coffret DTU IP65 IK09 1 départ 32A - arrivée sur bornier
REF. 401995
Code EAN.
3245064019958
Coffret DTU (Document Technique Unifié édité par le CSTB), pour la protection des circuits moteur de machinerie, éclairage et prises de courant
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 2 |
Nombre de phases | 3 |
Protection | Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés | 2 |
Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés | 1 |
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 6 kA |
Nombre total de groupes | 4 |
Nombre de groupes directs | 2 |
Nombre de groupes de luminaires | 3 |
Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel | 2 |
Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire | 3 |
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA | 2 |
Nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA | 0 |
Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD | 0 |
Interrupteur principal de protection | Non |
Nombre de pôles interrupteur général | 3 |
Courant assigné de l'interrupteur général | 32 A |
Protection RCD entrant | Oui |
Protection haute intégrité | Non |
Protection fractionnée de la charge | Non |
Double protection RCD | Non |
Nombre de voies sortantes | 3 |
Adapté aux données | Non |
Groupe de cuisinières | Sans |
Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort | Non |
Avec prise | Oui |
Avec transformateur de sonnerie | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Avec mètre | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de protection (IP) | IP65 |
---|---|
Hauteur | 432 mm |
Hauteur d'encastrement | 428 mm |
Largeur | 340 mm |
Largeur d'encastrement | 336 mm |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Profondeur | 161 mm |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Type de couverture | Porte |
Avec couvercle transparent | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Verrouillable | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 26 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Tension nominale (Un) | 220-230 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Type de peigne fourni | Horizontal |
Nombre de peignes d'alimentation | 2 |
Nombre de borniers | 1 |
Nombre de bornes par bornier | 1 |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Livré avec étiquettes d'identification de circuit | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 330-330 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 180-180 mm |
Nombre de disjoncteurs | 3 |
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION