Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 4 rangées 750x575x147mm - 96 modules
XL³
Legrand
Coffret distribution métal XL³160 tout modulaire 4 rangées 750x575x147mm - 96 modules
REF. 020004
Code EAN.
3245060200046
XL³160, coffret de distribution métal prêt à l'emploi, IP43 IK08 avec joint et porte, IP40 IK08 avec porte, IP30 IK07 sans porte - Gris RAL7035
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 115 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 750 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
6 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION