Coffret de batterie externe équipé de 5 batteries pour onduleur Megaline tour pour améliorer l'autonomie
Megaline
Legrand
Coffret de batterie externe équipé de 5 batteries pour onduleur Megaline tour pour améliorer l'autonomie
REF. 310779
Code EAN.
3245063107793
Megaline, batterie pour onduleur tour monophasé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 475 mm |
Hauteur | 270 mm |
Profondeur | 570 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
---|---|
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 15 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
1 document
Guide technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION