Coffret étanche Plexo3 IP65 4x18 modules sans bornier
Plexo³
Legrand
Coffret étanche Plexo3 IP65 4x18 modules sans bornier
REF. 601838
Code EAN.
3245066018386
Armoire Plexo³, coffret étanche - IP 65 - IK 09 - Classe II. Porte et coffret entièrement réversibles. Châssis et plastrons amovibles à partir de la version 2 rangées. Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 157 mm |
Hauteur d'encastrement | 818 mm |
Largeur d'encastrement | 444 mm |
Profondeur intérieure | 78 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Hauteur | 822 mm |
Largeur | 448 mm |
Profondeur | 161 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 72 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-55 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
6 documents
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION