Carte de connexion à un réseau de données basé sur le protocole RS485 MODBUS pour UPS Keor HPE
Keor
Legrand
Carte de connexion à un réseau de données basé sur le protocole RS485 MODBUS pour UPS Keor HPE
REF. 953517
Code EAN.
3414971953277
Carte RS485 Modbus pour Keor HPE
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 280 mm |
---|---|
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
1 document
Guide technique
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION