Bloc différentiel DX³ 4P 125A AC 300 mA
Legrand
Bloc différentiel DX³ 4P 125A AC 300 mA
REF. 410629
Code EAN.
3245064106290
DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d’isolement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 250-440 V |
---|---|
Courant nominal | 125 A |
Courant de défaut nominal ajustable | Non |
Courant de défaut nominal | 0.3-0.3 A |
Temps de retard max. | 0 ms |
Temps de retard ajustable | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Type de courant différentiel | AC |
Fréquence | 50 Hz |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 6 kV |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-70 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1.5-50 mm² |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Largeur | 213.6 mm |
Hauteur | 129 mm |
Profondeur | 78 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Mode de pose | Rail DIN |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
1 document
Notice
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION