Armoire vide pour ASI modulaire triphasé double conversion VFI Keor MOD, 25W à 125W, 10 modules de puissance max, écran
Keor
Legrand
Armoire vide pour ASI modulaire triphasé double conversion VFI Keor MOD, 25W à 125W, 10 modules de puissance max, écran
REF. 310481
Code EAN.
3414971211391
Armoire pour alimentation modulaire sans interruption Keor MOD 10S 250K
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-460 V |
---|---|
Fréquence primaire | 43-67 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 250000 W |
Puissance apparente de sortie | 250000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1990 mm |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 976 mm |
Poids | 233 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Oui |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.99 |
Efficacité totale | 96.5 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
---|---|
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 36-360 A |
Niveau sonore | 65 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
10 documents
Notice
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
Notice
Notice
Fiche technique
Notice
Notice
7 documents
Brochure
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Brochure
SÉLECTIONNER UNE ACTION