Accessoire arrière pour fixation 4 presse-étoupes pour panneau LCS³ 19pouces à équiper
LCS³
Legrand
Accessoire arrière pour fixation 4 presse-étoupes pour panneau LCS³ 19pouces à équiper
REF. 032105
Code EAN.
3414971929227
LCS³, accessoire pour tiroirs fibre optique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Support/guide de câbles |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 109 mm |
Longueur | 40 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9017 |
Profondeur | 40 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION