XL³ Solid faceplate XL³ 800 - for cable sleeves 204 28 - with hinges and locks - h1550/1595mm
XL³
Legrand
XL³ Solid faceplate XL³ 800 - for cable sleeves 204 28 - with hinges and locks - h1550/1595mm
REF. 020448
EAN.
3245060204488
XL³, faceplate for switchgear mounting and protection in cable conduit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 250 mm |
---|---|
Hauteur | 1400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 460 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1595 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Workshop Book
Workshop Book
Instruction Use
SELECT AN ACTION