XL³ Plinth - for XL³ 400 cabinets and enclosures - h 100 mm
XL³
Legrand
XL³ Plinth - for XL³ 400 cabinets and enclosures - h 100 mm
REF. 020110
EAN.
3245060201104
XL³, mounting accessory for cabinets and enclosures
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Adapté à la largeur de boîtier | 575 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 175 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 575 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 175 mm |
Documentation
1 document
Workshop Book
7 documents
Agreement
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Agreement
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECT AN ACTION