XL³ Plinth - for cabinet and enclosure XL³ 800 IP 55 width 700 mm
XL³
Legrand
XL³ Plinth - for cabinet and enclosure XL³ 800 IP 55 width 700 mm
REF. 020460
EAN.
3245060204600
XL³, mounting accessories for cabinets and enclosures
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Socle complet |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Adapté à la largeur de boîtier | 700 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 220 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
---|---|
Adapté à un montage extérieur | Non |
Largeur | 700 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 220 mm |
Documentation
1 document
Workshop Book
SELECT AN ACTION