XL³ Modular Face plate Hinge L600 H 200mm
XL³
Legrand
XL³ Modular Face plate Hinge L600 H 200mm
REF. 021209
EAN.
3245060212094
XL³, for Vistop up to 160 A and DPX 125 with hinges and locks. Number of modules: 24
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
1 document
Workshop Book
SELECT AN ACTION