XL³ Metal faceplate XL³ 800/4000 - 1 DPX 250 - captive screws - horizontal
XL³
Legrand
XL³ Metal faceplate XL³ 800/4000 - 1 DPX 250 - captive screws - horizontal
REF. 020924
EAN.
3245060209247
XL³, faceplate for mounting switchgear and protection devices in cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
2 documents
Workshop Book
Instruction Use
7 documents
PEP
Agreement
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECT AN ACTION