XL³ Metal faceplate XL³ 400 - for Vistop up to 160 A or DPX 125
XL³
Legrand
XL³ Metal faceplate XL³ 400 - for Vistop up to 160 A or DPX 125
REF. 020301
EAN.
3245060203016
Metal faceplate XL³ 400 - for Vistop up to 160 A or DPX 125
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 515 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 575 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Workshop Book
7 documents
PEP
Agreement
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECT AN ACTION