XL³ Metal Faceplate Hinge DPX 250 in supply invertor L600 - Horizontal
XL³
Legrand
XL³ Metal Faceplate Hinge DPX 250 in supply invertor L600 - Horizontal
REF. 021226
EAN.
3245060212261
XL³, faceplate for switchgear mounting and protection in cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
1 document
Workshop Book
SELECT AN ACTION