XL³ Metal face plate for NH 00
XL³
Legrand
XL³ Metal face plate for NH 00
REF. 020964
EAN.
3245060209643
XL³, faceplate for switchgear mounting and protection in cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Workshop Book
6 documents
Agreement
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECT AN ACTION