XL³ Fully modular insulated cabinet XL³ 160 - ready to use - 4 rows - 750x575x147 mm
XL³
Legrand
XL³ Fully modular insulated cabinet XL³ 160 - ready to use - 4 rows - 750x575x147 mm
REF. 020054
EAN.
3245060200541
Ready-to-install XL³160 insulated cabinet. From power cabinets to switchboards, XL³ cabinets can be integrated into any technical room. Numerous innovations ensure fast, safe assembly.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 115 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 750 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
Documentation
5 documents
Instruction Use
Workshop Book
Technical Guide
Technical Guide
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION