XL³ Faceplate DPX³ 630 with accessories - H 300 mm
XL³
Legrand
XL³ Faceplate DPX³ 630 with accessories - H 300 mm
REF. 404683
EAN.
3245064046831
Dedicated faceplate for IS223 or IS233 vertical distribution. Hinged faceplate with lock.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2200 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
5 documents
Workshop Book
Technical Sheet
Maintenance Guide
Installation Guide
Installation Guide
SELECT AN ACTION