XL³ Face plate for DPX³ 630 draw-out
XL³
Legrand
XL³ Face plate for DPX³ 630 draw-out
REF. 021070
EAN.
3414970972200
XL³, faceplate for switchgear mounting and protection in cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Workshop Book
SELECT AN ACTION