XL³ 4 Pole 125A Distribution Block 6 Module
XL³
Legrand
XL³ 4 Pole 125A Distribution Block 6 Module
REF. 400408
EAN.
3414971978638
Modular, one-piece distribution block, enabling the incoming and outgoing feeders of a home's electrical circuits to be grouped together in one place, with easy wiring.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant nominal | 125 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Hauteur | 92 mm |
Largeur | 106 mm |
Profondeur | 51 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Classe de protection (IP) | IP00 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 0-500 V |
Sans halogène | Non |
Type de borniers | Phase/neutre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION