Vistop 2 Auxiliary signalling contact - NO+NC
Vistop™
Legrand
Vistop 2 Auxiliary signalling contact - NO+NC
REF. 022708
EAN.
3245060227081
Vistop 32A, accessory for on-load safety switch-disconnector, with fully visible disconnection and positive contact action
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V | 5 A |
Finition du raccordement électrique | Raccordement par fiche plate |
---|---|
Modèle | Relevable |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION