UPS Keor-T EVO 20 KVA Cabinet Tall 1650mm, it contains 4 strings of 30 pcs 12V 9Ah VRLA Battery Blocks
Keor
Legrand
UPS Keor-T EVO 20 KVA Cabinet Tall 1650mm, it contains 4 strings of 30 pcs 12V 9Ah VRLA Battery Blocks
REF. 311031
EAN.
3414971528666
Conventional Uniterruptible Power Supply, 3Phase, On line double conversion Transformer Free. Function of the product is to provide continuous energy of good quality, canceling most of the common Mains disturbances in Frequency and Voltage.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 320-480 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 20000 W |
Puissance apparente de sortie | 20000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1345 mm |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 494 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 120 |
Documentation
3 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION