UPS Keor-T EVO 10 KVA Cabinet High 1020mm 0
Keor
Legrand
UPS Keor-T EVO 10 KVA Cabinet High 1020mm 0
REF. 310270
EAN.
3414971159211
Keor T Evo on-line double conversion UPS - Three phase VFI SS 111 - 10 kW - backup time 0 min
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 358-459 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 376-419 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 10000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1020 mm |
Largeur | 265 mm |
Profondeur | 800 mm |
Poids | 78 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 95 % |
---|---|
Efficacité en mode éco | 98.5 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Courant d'alimentation | 18.3-18.3 A |
Niveau sonore | 51 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 0 |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
1 document
White Book
1 document
PEP
SELECT AN ACTION