UPS Keor SPX 800 German-IEC UPS - Line-interactive technology - 800VA output - Free standing model
Keor
Legrand
UPS Keor SPX 800 German-IEC UPS - Line-interactive technology - 800VA output - Free standing model
REF. 310321
EAN.
3414970991560
The Keor SPX 800 German-IEC UPS is a compact, efficient line-interactive model, stabilizing voltage protection, and VRLA battery, ideal for electrical safeguarding.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 162-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 198-280 V |
Fréquence secondaire | 49.5-60.6 Hz |
Puissance effective de sortie | 480 W |
Puissance apparente de sortie | 800 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 142 mm |
Largeur | 101 mm |
Profondeur | 279 mm |
Poids | 4.9 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 4 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2380 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Instruction Use
1 document
White Book
SELECT AN ACTION