UPS Keor SPX 1500 German-Multistandard UPS - Line-interactive technology - 1500VA output - Free standing model
Keor
Legrand
UPS Keor SPX 1500 German-Multistandard UPS - Line-interactive technology - 1500VA output - Free standing model
REF. 310303
EAN.
3414970991317
The Keor SPX 1500 German-Multistandard UPS is a compact, efficient line-interactive system offering stable voltage and VRLA technology. Its silent operation and 600VA power make it ideal for critical electrical equipment.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 162-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 198-280 V |
Fréquence secondaire | 49.5-60.6 Hz |
Puissance effective de sortie | 900 W |
Puissance apparente de sortie | 1500 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 182 mm |
Largeur | 130 mm |
Profondeur | 320 mm |
Poids | 10.4 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Contact de commutation hors tension | Non |
---|---|
Fonction de coupure automatique | Non |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2380 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Instruction Use
1 document
White Book
SELECT AN ACTION