Time-lag switch 30S5M16A
Legrand
Time-lag switch 30S5M16A
REF. 003701
EAN.
4010957037017
Modular time-delay switches Staircase lighting timer
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Fonction | Électronique |
---|---|
Mode de pose | Rail DIN |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Profondeur d'encastrement | 70 mm |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Tension de commande 1 | 230-230 V |
Type de tension de commande 1 | AC |
Fréquence de tension de commande 1 | 50-60 Hz |
Courant de commutation assigné | 16 A |
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6) | 13 A |
Retardement du déclenchement | 0.5-10 min |
Contact à poussoir courant de lampe à effluves | 50 mA |
Type de commutation | Circuit 3 et 4 conducteurs |
Préavis d'extinction | Sans |
Fonction de courant de surcharge sélectionnable | Non |
Réarmement | Réarmable |
Tension d’alimentation | 250-250 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Charge max. de lampe à incandescence | 2000 W |
---|---|
Charge max. de lampe fluorescente | 1000 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 1000 VA |
Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 120 VA |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 60 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-55 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Autre |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 1.5-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |