Thermoretractable sleeve for pigtails 40 mm
LCS³
Legrand
Thermoretractable sleeve for pigtails 40 mm
REF. 032744
EAN.
3245060327446
Bag of 50 thermoretractable sleeves for pigtails length 40mm
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type | rétrécissable à chaud |
---|---|
Modèle | à paroi moyenne |
Longueur | 40 m |
Couleur | Incolore |
---|---|
Transparent | Oui |
Imprimable | Non |