Terminal block 3 P+N 13 modules
Legrand
Terminal block 3 P+N 13 modules
REF. 404814
EAN.
3245064048149
Screw terminal block for standard distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de pôles | 17 |
---|---|
Courant nominal | 76 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Nombre d'entrées | 4 |
Nombre de sorties | 21 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 4-25 mm² |
---|---|
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Oui |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 227 mm |
Profondeur | 18 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Phase/neutre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |