Tap-off Cable Phase+neutral 10mm2
HX³
Legrand
Tap-off Cable Phase+neutral 10mm2
REF. 404903
EAN.
3245064049030
Connection accessory for optimised distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type raccordement 1 | Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F) |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | À angle droit |
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 | Autre |
Type raccordement 2 | Autre |
Entrée de câble connexion 2 | Coudé |
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 | Autre |
Système de connecteur orienté système | Oui |
Nombre de conducteurs | 1 |
Section nominale du conducteur | 10 mm² |
Longueur | 270 m |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Résistance à la température | 70-70 °C |
Courant nominal | 63 A |
---|---|
Tension nominale (Un) | 400-400 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur de gaine | Autre |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -40-70 °C |