SPD -protection of main distribution board -T1+T2 -limp 12.5 kA/pole -3P+N right
SPDs
Legrand
SPD -protection of main distribution board -T1+T2 -limp 12.5 kA/pole -3P+N right
REF. 412277
EAN.
3414970517500
The BTICINO lightning arrester is a device that prevents damaging equipment due to lightning. It is also equipped with overload and short circuit protection.Suitable for domestic and small tertiary installation.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Oui |
Autre schéma de liaison | Non |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 25 kA |
Tension nominale AC | 400 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
Niveau de protection L-N | 2.2 kV |
---|---|
Niveau de protection N-PE | 1.5 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Taille (DIN) | 4 TE |
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | 35 mm² |
Section de conducteur flexible max. (fil fin) | 25 mm² |
Avec contact de signalisation à distance | Oui |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
4 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
1 document
Agreement
OC / CB-AT 5098
(0.22 Mo)
SELECT AN ACTION