Slim cassette pre-connectorised 12 FO OM4 multimode 12 LC connectors
Legrand
Slim cassette pre-connectorised 12 FO OM4 multimode 12 LC connectors
REF. HVSL12
EAN.
3414972594691
Slim cassette 12 LC MTP OM4 universal polarity, Ultra performance
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Catégorie | OM4 |
---|---|
Type de raccordement avant | LC-Duplex |
Nombre de connecteurs avant | 12 |
Type de raccordement arrière | MTP-M |
Nombre de connecteurs arrière | 1 |
Couleur | Noir |
Croisé | Oui |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 13.6 mm |
---|---|
Profondeur | 194 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-60 °C |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
6 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
SELECT AN ACTION