Power Supply Terminal 3P+N
HX³
Legrand
Power Supply Terminal 3P+N
REF. 405206
EAN.
3245064052061
HX³, terminal block for optimised three-phase distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de pôles | 2 |
---|---|
Courant nominal | 100 A |
Type de connexion | Sans vis |
Mode de pose | Autre |
Nombre d'entrées | 4 |
Nombre de sorties | 4 |
Adapté à un conducteur massif | Non |
Adapté à un conducteur multifilaire | Non |
Adapté à un conducteur à fil fin | Non |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
---|---|
Section de conducteur, entrée | 6-25 mm² |
Section de conducteur, sortie | 1.5-4 mm² |
Protégé contre les contacts | Oui |
Largeur | 17.5 mm |
Profondeur | 35 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Phase/neutre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION