Plexo Surface-mounting Double pole switch 20 AX - 2 gang + Socket outlet - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Surface-mounting Double pole switch 20 AX - 2 gang + Socket outlet - Grey
REF. 069747
EAN.
3245060697471
Plexo is a grey plastic combination switch/socket. It is suitable for surface mounting and has an earthed F-type socket.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'interrupteur | Va-et-vient |
---|---|
Type de prise | Prise CEE 7/3 (type F) |
Nombre de prises de courant | 1 |
Type de commande | Bascule/bouton |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Avec éclairage | Non |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7047 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Intensité admissible par la prise | 16 A |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Largeur d'appareil | 156 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Profondeur d'appareil | 60.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |