Plexo Mechanism IP 55 No contact Push-button - White Antimicrobial
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism IP 55 No contact Push-button - White Antimicrobial
REF. 070730
EAN.
3245060707309
Pushbuttons 10 A- IP 55 - IK 07- Automatic terminal connectionPushbutton NO - White Artic antimicrobial
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bascule/rocker |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Non |
Source lumineuse fournie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 19 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
8 documents
Agreement
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agreement
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agreement
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Agreement
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agreement
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Agreement
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECT AN ACTION