Plexo Mechanism Illuminated changeover Push-button 10A - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Mechanism Illuminated changeover Push-button 10A - Grey
REF. 069821
EAN.
3245060698218
Pushbutton 10 A- IP 55 - IK 07- Automatic terminal connectionLuminous changeover pushbutton- NO + NC contact- Supplied with 230 V lamp - Gray
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bascule/rocker |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 19 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
4 documents
Agreement
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agreement
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agreement
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
SELECT AN ACTION