Plexo Complet push-button 6A - Grey
Plexo™
Legrand
Plexo Complet push-button 6A - Grey
REF. 090462
EAN.
3245060904623
Switches and pushbuttons - 250 V~- Supplied with plugs for rear wiringPushbutton 6 A - Sightglass pushbutton (NO + NC)- Becomes illuminated with lamp ref. 0 899 01/02/07- Grey
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bascule/rocker |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Largeur d'appareil | 98 mm |
Hauteur d'appareil | 117 mm |
Profondeur d'appareil | 63 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 4-4 mm² |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
Agreement
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
SELECT AN ACTION