This product is obsolete
Panel board display for DX-HP, DPX³, DMX³ or EMDX³ - 18-30 V= - 92mmx92mm
Legrand
Panel board display for DX-HP, DPX³, DMX³ or EMDX³ - 18-30 V= - 92mmx92mm
REF. 026156
EAN.
3414970419989
Touch-sensitive display screen for viewing information on modular and power devices, for connection to IP network
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'alimentation DC | 18-30 V |
---|---|
Type de tension d’alimentation | DC |
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
Avec interfaces logicielles | Non |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole pris en charge pour CAN | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole pris en charge pour ASI | Non |
Supporte le protocole KNX | Non |
Supporte protocole Modbus | Non |
Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
Supporte le protocole DeviceNet | Non |
Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
Protocole pris en charge pour LON | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
---|---|
Standard radio Bluetooth | Non |
Standard radio WLAN 802.11 | Non |
Standard radio GPRS | Non |
Standard radio GSM | Non |
Standard radio UMTS | Non |
Maître IO-Link | Non |
Type d'écran | LCD |
Avec écran couleur | Oui |
Nombre de couleurs de l'écran | 16700000 |
Taille de l'écran | 3.5 inch |
Nombre de pixels, horizontal | 240 |
Nombre de pixels, vertical | 320 |
Avec clavier numérique | Non |
Avec clavier alphabétique | Non |
Technologie tactile | Tactile capacitif multipoint |
Avec affichage de messages | Oui |
Avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Non |
Représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Non |
Valeur de processus par défaut (entrée) possible | Non |
Avec recettes | Non |
Nombre de niveaux de protection par mot de passe | 3 |
Sortie d'impression disponible | Non |
Nombre de langues en ligne | 4 |
Composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
Indice de protection (IP), face avant | IP2X |
Température de fonctionnement | 0-40 °C |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural/direct possible | Oui |
Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Largeur de l'avant | 102 mm |
Hauteur de l'avant | 128 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Documentation
8 documents
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
SELECT AN ACTION