This product is obsolete
Niky UPS Line interactive USB - 2000 VA - 1200 W
Legrand
Niky UPS Line interactive USB - 2000 VA - 1200 W
REF. 310007
EAN.
3245063100077
Niky S, single-phase interactive line tower UPS for multiple workstations, servers, switches/routers, modems, computer networks.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Update product
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 160-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 1200 W |
Puissance apparente de sortie | 2000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
Type de tension | AC |
Hauteur | 247 mm |
Largeur | 173 mm |
Profondeur | 465 mm |
Poids | 22 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 5 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Contact de commutation hors tension | Non |
---|---|
Fonction de coupure automatique | Non |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 6 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Plomb |
Nombre de Pack 2 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 2050 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
PEP
SELECT AN ACTION