Megaline UPS - on-line - 2.5 kVA rack - 15 minutes
Megaline
Legrand
Megaline UPS - on-line - 2.5 kVA rack - 15 minutes
REF. 310390
EAN.
3245063103900
Megaline, extended autonomy for single-phase rack inverters
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 184-264 V |
---|---|
Fréquence primaire | 50-60 Hz |
Tension de sortie | 230-232 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 1750 W |
Puissance apparente de sortie | 2500 VA |
Type de tension | AC |
Hauteur | 475 mm |
Largeur | 270 mm |
Profondeur | 570 mm |
Poids | 34 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 22 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
---|---|
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 9 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2500 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Code CEI (Pack2) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack2) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 2 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack2) | 3.3 g |
Localisation Pack2 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack2) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION