MCCB DRX 630 - thermal magnetic - 3P - Icu 50 kA (415 V) - In 630 A
DRX™
Legrand
MCCB DRX 630 - thermal magnetic - 3P - Icu 50 kA (415 V) - In 630 A
REF. 027245
EAN.
3414970345035
DRX 630 - thermal magnetic MCCBs from - For switching, control, isolation and protection of low - voltage electrical lines - Can be fitted with auxiliaries - Fixing screws - Insulating shields - Fixed thermal and magnetic
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Courant permanent nominal (Iu) | 630 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 110-550 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 630-630 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 6300-6300 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 6300-6300 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION