Mallia Senses Cable outlet - 20A - 1 gang - Dark Bronze
Mallia™ Senses
Legrand
Mallia Senses Cable outlet - 20A - 1 gang - Dark Bronze
REF. 281147DB
EAN.
3414972073271
The cable outlet allows a secure connection for loads (water-heater, ovens, stoves, etc) up to 20A.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Bronze |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Profondeur d'encastrement | 12.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION