Mallia RJ11/RJ45 socket cat. 5 - Silver
Mallia™
Legrand
Mallia RJ11/RJ45 socket cat. 5 - Silver
REF. 283166
EAN.
3245062831668
The RJ45 + RJ11 sockets Mallia connects devices to the local network and telephone. The wired distribution guarantees a high speed, secured and reliable connection to the internet.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec adaptateur |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Argent |
Type de connexion | Autre |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 86.1 mm |
Hauteur d'appareil | 86.1 mm |
Profondeur d'appareil | 35.9 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
SELECT AN ACTION