Mallia Double RJ45 socket cat. 6 - Silver
Mallia™
Legrand
Mallia Double RJ45 socket cat. 6 - Silver
REF. 283165
EAN.
3245062831651
The RJ45 socket Mallia Senses connects a device (PC, printer) to the local network (internet box, switch). The wired distribution guarantees a high speed, secured and reliable connection to the internet.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Argent |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 86.1 mm |
Hauteur d'appareil | 86.1 mm |
Profondeur d'appareil | 35.9 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
1 document
Technical Sheet
9 documents
Agreement
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Agreement
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Agreement
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Agreement
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agreement
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Agreement
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Agreement
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Agreement
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Agreement
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECT AN ACTION