Living Now USB charger cover - 2 gang - 1 module - Black
Living Now
Bticino
Living Now USB charger cover - 2 gang - 1 module - Black
REF. BTKG13C
EAN.
8005543699270
Fixed cover for the aesthetic completion of USB 2 ports charging devices, 1 module, black.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Plaque centrale |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Sylbole scannable / sans obstacle | Non |
Utilisation | USB |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |