Lina 25 Upright to be cut Lina 25 - for cabinets - L. 2 m
Lina 25™
Legrand
Lina 25 Upright to be cut Lina 25 - for cabinets - L. 2 m
REF. 036194
EAN.
3245060361945
Atlantic, Marina, equipment for cabinet
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Profil de fixation |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 1200 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1400 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 400 mm |
Largeur | 29 mm |
Hauteur | 2000 mm |
---|---|
Profondeur | 17 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Zinc |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION