Lexiclic Cable 6mm2 - length 320 mm - Black
Lexic
Legrand
Lexiclic Cable 6mm2 - length 320 mm - Black
REF. 004893
EAN.
3245060048938
Standard distribution, Lexiclic row distributor for patch cord distribution
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type raccordement 1 | Cosse |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | Droit |
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 | Autre |
Type raccordement 2 | Coupleur Euro (CEE 7/16) |
Entrée de câble connexion 2 | Droit |
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 | Autre |
Système de connecteur orienté système | Oui |
Nombre de conducteurs | 1 |
Section nominale du conducteur | 6 mm² |
Longueur | 320 m |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Résistance à la température | 70-70 °C |
Courant nominal | 40 A |
---|---|
Tension nominale (Un) | 400-400 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Couleur de gaine | Noir |
Conduit spiralé | Non |
Avec conducteur de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -40-70 °C |