Lexic Buzzer - 24 V~ - 4 VA 73dB - 1 module
Ronfleur modulaire
Legrand
Lexic Buzzer - 24 V~ - 4 VA 73dB - 1 module
REF. 004111
EAN.
3245060041113
Buzzer, to be associated with a push-button, to warn of the arrival of a visitor, to be mounted in the electrical panel
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension nominale | 24 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 0.215 A |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Volume | 73 dB |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
---|---|
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Type de tonalité | Tonalité continue |
Mode de pose | Encastré |
Transfo incorporé | Non |
Documentation
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION