This product is obsolete
LCS³ Shelf 19 inches depth 700mm thickness 25mm load capacity 100kg
LCS³
Legrand
LCS³ Shelf 19 inches depth 700mm thickness 25mm load capacity 100kg
REF. 446215
EAN.
3414971174207
Cabinet accessory: fixed tray
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 451 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 25 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Largeur | 485 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 700 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9011 |
Sans halogène | Oui |